Emerson-P-mC10L19G8SZHA

Modulo COM Express robusto mCOM10-L1900 AMD Ryzen serie V1000/R1000 AMD R1305G 1,5 GHz ECC da 4 GB

Descrizione del prodotto

I moduli COM Express sono ideali per le piattaforme di elaborazione di progettazione OEM in apparecchiature per ambienti industriali o difficili e quando la riduzione del ciclo di progettazione generale e la riduzione dei costi di convalida sono di fondamentale importanza. Disponibile con processori basati su architettura x86 Intel e AMD.

Codice prodotto
mC10L19G8SZHA
Famiglia COMe
mCOM10-L1900 AMD Ryzen serie V1000/R1000
CPU
AMD R1305G 1,5 GHz
Alimentazione CPU
8 W
Core/Frequenza
2
Memoria
ECC da 4 GB
Stoccaggio
nessuno
Ethernet
1 porta 10/100/1000BASE-T
USB
2 porte USB 3.1, 7 porte USB 2.0
Sistema operativo
Supporto per Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +65 °C

Funzionalità

  • Design resistente con processore e memoria saldati
  • Processori di ultima generazione con architettura Intel Core e Xeon
  • Dimensioni di base conformi a COM Express con piedinatura del connettore di tipo 6
  • Gestione termica dinamica con tecnologia di raffreddamento brevettata che supporta un'elevata gamma di temperature di funzionamento senza degradare e limitare le prestazioni