Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-RiskFram Liquids HCA Analysis Software

Software RiskFrame™ Liquids HCA Analysis per l'analisi HCA di liquidi

Descrizione del prodotto

Il software RiskFrame™ Liquids HCA di Emerson (precedentemente GeoFields) localizza con precisione i segmenti delle condutture di liquidi in aree con conseguenze elevate (LHCA). Questa sofisticata soluzione utilizza il buffering di prossimità per determinare i punti in cui la tubazione si trova nelle immediate vicinanze delle LHCA e fornisce informazioni approfondite sugli impatti localizzati e immediati. Il software prende in esame il livello di impatto e il tipo di impatto, offrendo un approccio accurato, conservativo e giustificabile alla modellazione dell'impatto stesso. I risultati includono un'analisi esaustiva e una documentazione approfondita, con posizionamento di tutti i risultati sulla mappa e sugli schemi di integrità dettagliati come segmenti di impatto localizzati, e consentono alle aziende di attenuare in tutta tranquillità i rischi garantendo al contempo un funzionamento più sicuro della conduttura.

Funzionalità

  • Nel determinare le HCA con impatto diretto su una conduttura e la specifica distanza della conduttura dalle HCA, il software usa il buffering di prossimità, stabilendo con precisione l'effetto di un impatto immediato e localizzato.
  • Per la modellazione, lo strumento definisce lungo la conduttura i potenziali punti di rilascio, uniformemente distanziati ad alta densità e integrati con caratteristiche significative del terreno (ad esempio, attraversamento di corsi d'acqua).
  • In ciascun punto viene modellato il potenziale volume di rilascio; questa analisi considera gli effetti del terreno (ad esempio, effetti di accumulo in valli) nonché i volumi aggiuntivi che potrebbero essere rilasciati a causa di altri fattori (ad esempio, picchi di pressione).
  • La funzione Wave-front Overland Spread™ fornisce sofisticate analisi delle fuoriuscite che valuta fronti d'onda, accumulo nei punti meno elevati, espansione in più direzioni e il deflusso di un volume residuo.
  • Determinando le complesse interazioni tra segmenti di corsi d'acqua, laghi, ecc., la modellazione avanzata del trasporto idrologico offre un'analisi accurata del possibile percorso seguito da un rilascio in un sistema idrico superficiale.
  • I report dettagliati comprendono gli schemi di allineamento e integrità, che si rapportano direttamente alla mappa e indicano i segmenti con potenziale impatto di una HCA (visualizzati come barre rosse e organizzati per tipo HCA).

Documenti e schemi