Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-RiskFrame Analyst Software

Software RiskFrame™ Analyst

Descrizione del prodotto

Il software RiskFrame™ Analyst di Emerson (precedentemente GeoFields) fornisce un facile accesso alla libreria aziendale di rilievi ispettivi di qualsiasi fornitore e consente di rilevare i difetti della conduttura, cercare le anomalie in base ai criteri, organizzare le anomalie in classificazioni PHMSA e creare uno schema di scavo per ogni anomalia registrata. Queste soluzioni avanzate permettono agli utenti di analizzare e identificare rapidamente i difetti critici della conduttura grazie a una serie di potenti script di modellazione Esri® ArcGIS. I risultati delle query vengono ordinati tramite l'impiego di viste tabulari, grafici e mappe. La classificazione dei difetti viene pubblicata nel database aziendale e semplifica il monitoraggio dei difetti significativi, che possono essere analizzati da un tecnico mediante l'interfaccia di facile utilizzo che dà accesso a intuitivi strumenti di interrogazione. Inoltre, è possibile esportare tutti i risultati e creare dinamicamente gli schemi di scavo per fornire al personale operativo le informazioni necessarie a completare le attività di manutenzione sul campo.

Funzionalità

  • Indipendente dal fornitore della soluzione di rilevamento: RiskFrame Analyst si basa su uno standard di dati aperti e supporta i dati di qualsiasi fornitore.
  • Gli utenti possono rivedere e raggruppare i dati del fornitore per tipo di strumento o in base a qualsiasi altro attributo del rilevamento.
  • La comparazione tra più rilevamenti consente di confrontare i risultati di diverse rilevazioni.
  • Le query definite dall'utente e i modelli personalizzati consentono di risolvere rapidamente i difetti critici.
  • L'integrazione con lo strumento Alignment Sheet Generator permette di generare schemi di scavo per i difetti selezionati.

Documenti e schemi