Emerson-P-ST-131F

Modulo Ingressi RSTi a 16 punti, logica positiva, 48 VDC (tipo connettore)

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità sono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-131F
Numero di ingressi, tipo e velocità
16 punti, logica positiva; 3,0 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
48 VDC; intervallo 34 ~ 60 VDC ; acceso > 43 VDC; spento < 20 VDC
Consumo di corrente
45 mA a 5 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarie
UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericolose
Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità Slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi