Emerson-P-ST-2744

Modulo uscite RSTi con uscita relè isolata a 4 punti, 230 VAC/2 A

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-2744
Numero, tipo e velocità delle uscite
relè a 4 punti; 10 mS
Potenza di uscita nominale
Carichi resistivi con 5 ~ 28,8 VDC a 2,0 A; 48 VDC a 0,8 A; 110 VDC a 0,5 A; 250 VAC a 2,0 A
Consumo di corrente
Sistema 130 mA a 5 VDC; campo per i carichi di uscita

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi