Emerson-P-STXCAN001

Adattatore di rete RSTi CANOpen slave. Alimentato a 24 VDC, espandibile a 32 moduli.

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità sono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Codice prodotto
STXCAN001
Adattatore di rete / uso
CANOpen / slave
Alimentazione di sistema
Nominale a 24 VDC; 100 mA
Bus I/O 5 VDC
Max 1,5 ADC
Alimentazione di campo
10 A

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi