Emerson-P-STXDNS432

RSTi DeviceNet con 16 ingressi sink a 24 VDC (logica positiva) e 16 uscite sorgente a 24 VDC integrate

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità vengono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Codice prodotto
STXDNS432
Adattatore di rete / uso
DeviceNet / slave con I/O integrato
Numero e tipo di I/O
Ingresso a 16 punti e uscita a 16 punti; 24 VDC
Specifiche di I/O
Off<5VDC; On>9 VDC; 5,4 KOhm; 0,5 ADC/pt; 8 A/modulo

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi