Emerson-P-TransportPlanner

TransportPlanner™

Descrizione del prodotto

Un sistema software completo per la pianificazione e la gestione delle reti di trasporto complesse: per oleodotti ed altre modalità di trasporto di rinfuse. TransportPlanner raccoglie ed elabora i requisiti di trasporto critici necessari per eseguire una pianificazione strategica annuale, mensile e quotidiana efficace.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Determinazione della capacità di rete: considerato un elenco di movimenti dedicati, TransportPlanner è in grado di stabilire la quantità di capacità rimanente nel sistema entro pochi secondi.
  • Capacità di convalida rapida e costo di una designazione: è possibile porre nuove designazioni nel sistema, che verificherà se i volumi possano essere trasportati e fornirà una stima del costo di tale trasporto.
  • Capitalizzazione di possibili sostituzioni: per prodotti sostituibili, TransportPlanner identificherà potenziali sostituzioni, soddisfacendo una fonte lontana con una più vicina e, pertanto, riducendo il tempo ed i costi del trasporto.
  • Gestione dello stock di terminali: pianificazione dei movimenti dai terminali con un eccesso ai terminali in deficit. Gli inventari dei terminali possono soddisfare direttamente le richieste di movimentazione e supportare le posizioni del vettore fisico di superficie nella rete.
  • Efficace utilizzo di fonti alternative: diversi sistemi dispongono di fonti alternative di flusso, in cui i volumi aggiuntivi possono essere acquistati o venduti in base alle necessità. Tramite i suoi algoritmi di ottimizzazione, TransportPlanner può determinare quando utilizzare tali alternative in maniera conveniente.
  • Consolidamento e riconciliazione di più gruppi operativi - TransportPlanner fornisce una panoramica esecutiva della rete di trasporto completa che potrebbe includere più sottosistemi od oleodotti azionati e pianificati in maniera indipendente. Può considerare le pianificazioni operative dei vari gruppi ed effettuare un'analisi ed una valutazione della sincronizzazione e della compatibilità di ciascuna schedula relativa le une alle altre.
  • Analisi delle alternative di trasporto: è possibile porre nel sistema modalità alternative di trasporto, quali binari o chiatte, per determinare l'espansione della capacità di rete fornita dal nuovo percorso del trasporto.