Rompifiamma per detonazione Enardo™ serie DFA

Descrizione del prodotto

I rompifiamma per detonazione Enardo offrono protezione contro la propagazione delle fiamme nelle tubazioni dotate di collettori o che si sviluppano su lunghe distanze. Il design è esclusivo grazie ai canali più grandi per il passaggio della fiamma che limitano le ostruzioni e semplificano la pulizia. Tali rompifiamma sono bidirezionali e si sono dimostrati in grado di arrestare la fiamma creata da questa miscela di vapori, in avvicinamento da entrambi i lati ed in grado di viaggiare a velocità subsoniche o supersoniche. La fiamma permette il passaggio della massima portata ad una perdita di carico ridotta.

atex-certification
uscg
Dimensioni
Da 1/2" a 36"
Materiale dell'alloggiamento
Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Materiali della cella
Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Gruppi gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opzioni
Tappi di scarico, Tappi di pressione, Raccordi vari, Rivestimenti protettivi, Funzionalità speciali

Funzionalità

  • Realizzato per detonazioni instabili
  • Portata massima
  • Caduta di bassa pressione
  • Pulizia semplice
  • Bidirezionale
  • Manutenzione ridotta
  • Cella della fiamma facilmente rimovibile
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS