Enardo-P-IL Series

Rompifiamma in linea filettati Enardo™ serie IL

Descrizione del prodotto

I rompifiamma in linea filettati Enardo sono utilizzati solitamente per applicazioni a fine linea o prossime alla fine linea con pressioni di esercizio dell'impianto prossime ai livelli atmosferici e con probabilità minima di stabilizzazione di una fiamma sull'elemento rompifiamma per un periodo prolungato. Applicazioni tipiche includono piccole linee alimentate a carburante, gas di scarico e piccole linee di strumentazione.

Dimensioni
Da 1/2" a 4"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Acciaio al carbonio
Materiali della cella
Alluminio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Gruppi gas
IIA (D)
Opzioni
Tappi di scarico, Prese sonda temperatura, Tappi di pressione, Raccordi vari, Rivestimenti protettivi, Funzionalità speciali

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Portata massima
  • Caduta di bassa pressione
  • Pulizia semplice
  • Meno intasamenti
  • Manutenzione ridotta
  • Design dell'elemento singolo
  • Bidirezionale
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS