Enardo-P-Model 2100

Sfiato di emergenza Enardo™ modello 2100

Descrizione del prodotto

La serie 2100 Enardo è progettata per creare uno scarico di emergenza della pressione per serbatoi di stoccaggio quando esposti a pressioni eccessive non gestite dagli sfiati per serbatoi standard. Se dimensionato correttamente, questo sfiato consente di soddisfare gli standard API 2000 per gli scarichi di emergenza da esposizione a fiamma. È inoltre garantito un accesso veloce e facile per ispezioni e manutenzione dei serbatoi. Lo sfiato di emergenza della pressione Enardo offre il solo scarico della pressione.

atex-certification
Dimensioni
Da 16" a 24"
Materiale dell'alloggiamento
Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Materiali di base, braccio e disco
Acciaio al carbonio (solo base) | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Alluminio (solo coperchio)
Impostazioni della pressione
Fino a 35.12 kg/mq
Opzioni
Hardware opzionale, rivestimento speciale

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Componenti sostituibili sul campo
  • Rivestimenti resistenti alla corrosione
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5