Enardo-P-Model 952 Marine

PVRV sistema di controllo vapori marino Enardo™ Modello 952

Descrizione del prodotto

La linea di valvole di sicurezza per il controllo dei vapori per uso marino Enardo è stata progettata in modo specifico per soddisfare i requisiti dello standard CFR33 Parte 154 per i sistemi di controllo dei vapori per uso marino dell'U.S. Coast Guard. Queste valvole di sicurezza per depressione sono caratterizzate da uno schermo antifiamma in acciaio inossidabile 30x30 all'ingresso della valvola, guarnizioni interne in Teflon e minuteria in acciaio inossidabile 316.

atex-certification
Dimensioni
Da 2" a 12"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Ferro duttile | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali del peso
Acciaio inossidabile
Materiali di sede e pallet
Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
FEP Teflon
Impostazioni del vuoto
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Opzioni
Rivestimento speciale, Materiale del peso, Hardware, Materiale della guarnizione, Resine FRP, Camicia di vapore o tracce

Funzionalità

  • Progettato in modo specifico per soddisfare i requisiti dell'U.S. Coast Guard per uso marino
  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5