Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Series 8800 9900 VSFA

Rompifiamma con sfiato Enardo™ serie 8800 e 9900

Descrizione del prodotto

I rompifiamma con sfiato Enardo sono progettati per consentire lo sfiato libero insieme a protezione da fiamme per applicazioni con sfiati verticali. L'arrestore è installato nella parte superiore di una linea di sfiato in atmosfera o di un serbatoio di stoccaggio. Viene utilizzato solitamente per applicazioni a fine linea con pressioni di esercizio dell'impianto prossime ai livelli atmosferici e con probabilità minima di stabilizzazione di una fiamma sull'elemento rompifiamma per un periodo prolungato.

Funzionalità

  • Portata massima
  • Caduta di bassa pressione
  • Pulizia semplice
  • Meno intasamenti
  • Manutenzione ridotta
  • Design dell'elemento singolo
  • Bidirezionale
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
Dimensioni
Da 1/2" a 6"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Materiali della cella
Alluminio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Gruppi gas
IIA (D)

Documenti e schemi