Fasani-P-P000199

Valvola a saracinesca per alta pressione Fasani tipo A

Descrizione del prodotto

Una gamma di valvole a saracinesca robuste, progettate specificamente per applicazioni nel settore della produzione di energia

ped

Funzionalità

  • Una gamma di valvole a saracinesca a tenuta di pressione compatte, progettate in conformità ad ASME B16.34.
  • Tutta la gamma è disponibile in quattro materiali fusi standard: WCB (generalmente adoperato sulle linee di alimentazione dell’acqua), WC6 e WC9 (entrambi utilizzati sulle linee di vapore), C12A (proposto per applicazioni ad alte temperature).
  • Dimensioni totali conformi ad ASME B16.10 per la configurazione corta.
  • Disponibile in configurazioni a saracinesca a cuneo e a sedi parallele.
  • Le sedi sono saldate.
  • L’indicatore della posizione è fornito come dotazione standard.
  • Rivestimento in Stellite® grado 6 su sede e cuneo o disco; rivestimento in Stellite® grado 21 sulla controtenuta.
  • La guarnizione della tenuta di pressione ha forma trapezoidale per un carico ridotto sull’imbullonatura ed è fornita in grafite con protezione anti-estrusione integrale in acciaio inossidabile.
  • Montaggio superiore a norma ISO per facile assemblaggio di qualsiasi tipo di attuatore o ingranaggio conico.
  • Opzioni disponibili: foro di sfiato a cuneo o tubo di sovrapressione, interruttore di bypass o di fine corsa in posizione aperta o chiusa.
  • Le valvole sono disponibili con operatori manuali come dotazione standard (volantino o ingranaggio conico in base alla dimensione). Sono disponibili opzioni di azionamento come ad esempio elettrico, pneumatico o idraulico.
Certificazioni
PED, NACE, India Boiler Registration, ASME B31.1
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Pompe, valvole e manifold, HRSG, alte temperature, caldaie, caldaia, caldaie a biomassa e per centrali elettriche, Balance of Plant
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura, oltre 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
A cuneo, a sedi parallele, metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A saracinesca, prodotto ingegnerizzato
Fluidi
Acqua, vapore, acqua calda
Stelo
Baderna regolabile