Fasani-P-P000202

Valvola a saracinesca per alta pressione Fasani tipo B

Descrizione del prodotto

Una vasta gamma di valvole a saracinesca progettate specificamente per applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura.

ped

Funzionalità

  • Una gamma di valvole a saracinesca a tenuta di pressione compatte, progettate in conformità ad ASME B16.34 con spessore delle pareti conforme ad API 600.
  • Tutta la gamma è disponibile in tutti i materiali indicati nelle specifiche ASTM (inclusi materiali a norma NACE) e progettata per assicurare sempre la massima sicurezza ed efficienza di flusso.
  • Dimensioni totali conformi ad ASME B16.10 (configurazione lunga per valvole flangiate, configurazione corta per terminali butt-weld).
  • Le sedi sono saldate.
  • L’indicatore della posizione è fornito come dotazione standard.
  • Rivestimento in Stellite® grado 6 su sede e cuneo; rivestimento in Stellite® grado 21 sulla controtenuta.
  • La guarnizione della tenuta di pressione ha forma trapezoidale per un carico ridotto sull’imbullonatura ed è fornita in tipo metallico integrale.
  • Montaggio superiore a norma ISO per facile assemblaggio di qualsiasi tipo di attuatore o ingranaggio conico.
  • Opzioni disponibili: foro di sfiato a cuneo o tubo di sovrapressione, interruttore di bypass o di fine corsa in posizione aperta o chiusa.
  • Le valvole sono disponibili con operatori manuali come dotazione standard (volantino o ingranaggio conico in base alla dimensione). Sono disponibili opzioni di azionamento come ad esempio elettrico, pneumatico o idraulico.
Certificazioni
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Connessione terminale
Flangiata, butt-weld
Applicazioni
Alte temperature, HRSG, pompe, valvole e manifold, turbine a vapore, servizi generali, cogenerazione, Balance of Plant, caldaie a biomassa e per centrali elettriche
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, Duplex, acciaio inossidabile, acciaio
Temperatura di esercizio
Oltre 204 °C (400 °F), alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a cuneo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
5 pollici, 6 pollici (DN150) e superiori, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A saracinesca
Fluidi
Acqua calda, liquido, liquidi, ossigeno, vapore, acqua

Documenti e schemi