Fasani-P-P000205

Valvole a saracinesca Fasani tipo “bolted bonnet”

Descrizione del prodotto

Le valvole di tipo "bolted bonnet" sono realizzate per offrire eccellenti prestazioni in un’ampia gamma di applicazioni nel settore Oil & Gas

ped

Funzionalità

  • Corpo della valvola robusto in un’ampia scelta di materiali (inclusi materiali a norma NACE).
  • Gli anelli della sede filettati facilitano la manutenzione e/o sostituzione. Su richiesta possono essere forniti anche con saldatura a punti o a tenuta. Sopra NPS 24, le sedi presentano saldatura a tenuta come dotazione standard.
  • Manicotto glifo in materiale adatto a supportare elevata temperatura, usura e corrosione.
  • Sono disponibili collegamenti flangiati, butt-weld o speciali, come ad esempio a morsetto, per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.
  • Valvole a saracinesca a cuneo progettate in piena conformità ad API 600, ASME B16.34 e BS 1414.
Certificazioni
ASME B31.1, NACE, India Boiler Registration, PED
Connessione terminale
Butt-weld, flangiata
Applicazioni
Caldaie, cogenerazione, servizi generali, HRSG, pompe, valvole e manifold, caldaia, caldaie a biomassa e per centrali elettriche, Balance of Plant
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, lega
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL600RF, CL300RF, CL150RF, BWE, 150RF, 300RF, 600RF
Tipo di sede/tenuta
A cuneo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
6 pollici (DN150) e superiori, 5 pollici, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A saracinesca
Fluidi
Vapore, liquido, acqua

Documenti e schemi