Sistema di azionamento valvole FieldQ (VOS, Valve Operating System) con attuatore a cremagliera

Descrizione del prodotto

Un sistema chiavi in mano di azionamento valvole con attuatore pneumatico a cremagliera, controlli e staffe di montaggio.

Funzionalità

  • Chiavi in mano, attuatore integrato, controlli e montaggio
  • Polyurethane powder coating provides excellent corrosion resistance on housing and end caps.
  • One piece blow-out proof, pressure balanced, pinion allows safe in-field re-configuration from Fail-Close to Fail-Open.
  • The aerospace type alloy 7075 T6 for the pinion, provides the best combination of corrosion resistance, high strength and a lightweight construction as well as providing protection against galvanic corrosion.
  • Precision dual stroke adjustment provides accurate and intuitive end of stroke adjustment for the Open and Closed valve position.
  • Low maintenance bearings for pistons and pinion.
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid adapter interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo prodotto
Attuatore pneumatico
Attuazione
Sistema di azionamento valvole, cremagliera, pneumatico
Certificazioni
SIL, ATEX, GOST (ora CUTR), PED

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
Sfera,Farfalla,Maschio,Globo
Temperatura di esercizio
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Coppia/Spinta
9 sizes: 47 to 1676 Nm (413 to 14874 lbf.in)
Pressione di esercizio
up to 8.3 bar / 120 psi

Documenti e schemi