Fisher-P-1061

Attuatore rotativo con pistone pneumatico 1061 Fisher™

Descrizione del prodotto

L'attuatore 1061 Fisher è utilizzato per azionare le valvole di controllo rotative con albero scanalato, quali valvole Fisher Vee-Ball™, valvole con dischi eccentrici e valvole a farfalla. Il collegamento del corpo dell'attuatore/valvola di questo attuatore può essere posizionato per un'azione con apertura a pressione o chiusura a pressione. Inoltre, l'attuatore 1061 può essere utilizzato con un segnale di controllo a due posizioni per un servizio di accensione/spegnimento o con un posizionatore della valvola per un servizio di strozzatura.

ped
Attuazione
Doppia azione, un quarto di giro, rotativo
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, strozzamento
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola a maschio eccentrica, valvola a triplo offset
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • L'attuatore è disponibile in una struttura con apertura a pressione o chiusura a pressione e può essere montato in una delle quattro posizioni di montaggio del corpo della valvola/attuatore.
  • Un collegamento a punto singolo con leva scanalata e fissata riduce al minimo la perdita di movimento e migliora la precisione del controllo.
  • Rispetto ad attuatori simili, le dimensioni complessive sono ridotte di un valore massimo del 30%.
  • La struttura solida fornisce stabilità, resistenza alla corrosione e protezione dalle deformazioni, qualora l'attuatore sia sovrapressurizzato.
  • Il collegamento del corpo dell'attuatore/valvola è totalmente integrato, anche se la regolazione dell'imballaggio della valvola resta accessibile senza rimuovere alcuna parte.
  • L'indicatore di corsa altamente visibile consente una determinazione semplice della posizione della valvola.