Fisher-P-122A

Valvola di commutazione a tre vie Fisher™ modello 122A

Descrizione del prodotto

La valvola modello 122A è una valvola di commutazione pneumatica a tre vie ad alta capacità ed economica per applicazioni di accensione/spegnimento. Può essere utilizzata per deviare o far convergere servizi gassosi, per deviare servizi liquidi con liquidi carichi di gas e per far convergere servizi liquidi.

ped

Funzionalità

  • Installazione pratica
  • Rilevamento delle perdite semplice
  • Manutenzione facile
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
Connessioni A e C: 3/4 e 1 NPT
Connessione B: 3/4 NPT
Pressione di ingresso massima
10,3 bar / 150 psig
Range di pressione di uscita
Da 0,02 a 10,3 bar / da 3 a 150 psig
Specifiche di temperatura
Da -29 a 66 °C / da -20 a 150 °F
Peso approssimativo
2 kg / 5 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi