Fisher-P-1805P 6835

Valvola limitatrice ad azionamento pilotato Fisher™ modello 1805P

Descrizione del prodotto

La valvola limitatrice modello 1805P-6358 è una valvola limitatrice ad azionamento pilotato precisa e dal costo contenuto, costituita da una valvola principale modello 1805P e da un pilota modello 6358. È disponibile nelle dimensioni NPS 2 e può supportare impostazioni di pressione di limitazione da 10 a 100 psig / da 0,69 a 6,9 bar in tre range. L'impostazione della pressione di limitazione può essere regolata ruotando la vite di regolazione della molla pilota.

ped

Funzionalità

  • Chiusura rapida dopo l'uso
  • Economico
  • Preciso
  • Elevata capacità di flusso
  • Bassi accumuli per un'apertura ampia
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
2 NPT
Pressione di limitazione massima (ingresso)
50 psig / 3,4 bar oltre l'impostazione della pressione di limitazione o 150 psig / 10,3 bar, a seconda del valore inferiore
Range di pressione di limitazione
Da 10 a 100 psig / da 0,69 a 6,9 bar in tre range.
Presa d'impulso
Esterno
Specifiche di temperatura
Nitrile (NBR): da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Fluorocarbonio (FKM): da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Peso approssimativo
6 kg / 13 libbre

Documenti e schemi