Fisher-P-1808

Valvole di sfioro o regolatori di contropressione Fisher™ serie 1808 e 1808A

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfioro o regolatori di contropressione Fisher tipo 1808 a globo e 1808A ad angolo pilotati sono dispositivi convenienti e compatti che si utilizzano con gas o liquidi per mantenere la pressione sui separatori di petrolio e gas e in applicazioni di scarico della pressione nei sistemi di distribuzione di gas.

ped

Funzionalità

  • Design semplice e affidabile
  • Leggero e compatto
  • Comoda installazione in qualsiasi posizione
  • Smontaggio rapido
  • Presa d'impulso a monte opzionale per ridurre l'accumulo
  • Corpo autodrenante
Diametro e tipologia di connessione
2 NPT
Massima Pressione di Taratura
10,3 bar/150 psig, compreso l'accumulo
Campo di Taratura
Da 0,21 a 8,6 bar/3 a 125 psig in tre campi
Temperature
da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Pesi approssimativi
Tipo 1808: 10 kg
Tipo 1808A: 11 kg

Documenti e schemi