Fisher-P-2500

Controllore di livello pneumatico 2500 Fisher™

Descrizione del prodotto

I controllori di livello pneumatico 2500 Fisher forniscono strumentazione pneumatica robusta, semplice ed affidabile per livello del liquido, livello di interfaccia del liquido ed applicazioni di densità.

ped
Certificazione per aree
Gas e polvere Gruppo II Categoria 2
Certificazioni
ATEX, PED, CUTR
Diagnostica
No
Pressione di uscita massima
35 psi
Tipo di montaggio
Serie 249, montaggio sul braccio del tubo di torsione
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
On/Off, controllo, monitorante
Controllo di processo
Livello
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • I controlli a manopola del quadrante consentono di regolare facilmente set point, apertura della valvola proporzionale ed azzeramento.
  • Poche parti in movimento. Un cuscinetto pilota a lama di coltello nel sensore ed il cuscinetto a sfere della cassa dello strumento in ottone placcato dell'albero rotativo del tubo di torsione consentono un funzionamento a basso attrito.
  • Disponibile in diversi stili di connessione ed orientamenti; tutti i sensori possono essere montati a mano destra o sinistra.
  • La reazione del dislocatore a variazioni di peso specifico minime permette di utilizzare questi strumenti in applicazioni di livello, di interfaccia di due fluidi e densità che richiedono risposte a bassi livelli di variazione del segnale di ingresso.
  • È possibile commutare l'azione in campo da diretta ad inversa o viceversa, senza componenti aggiuntivi.
  • Il mantenimento della pressione di alimentazione è migliorato in tutte le strutture, perché lo sfiato del relè si apre solo in caso di variazione del segnale di ingresso.
  • È provvisto di smorzatore a liquido di serie nella connessione inferiore di compensazione del sensore ingabbiato, per migliorare la stabilità.