Fisher-P-3582i

Fisher™ - Posizionatore elettropneumatico 3582i

Descrizione del prodotto

Il posizionatore elettropneumatico 3582i di Fisher è un posizionatore collaudato sul campo con risposta rapida e precisa, in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto. Il consumo di aria in condizioni di basso regime contribuisce all'efficienza operativa.

iec-ex
Certificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, a prova di accensione, polvere
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulante
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Certificazioni di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • La gamma di zero e span regolabile consente l'utilizzo di tutti i segnali di ingresso standard, compresi split range.
  • Poiché le unità di una famiglia di posizionatori possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni di controllo, i requisiti di inventario dei ricambi di base sono semplificati e sono necessari meno ricambi per supportare una base di applicazioni del posizionatore in tutto lo stabilimento.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero e span con un semplice cacciavite.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione e del carico della valvola influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere in ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne per ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta ed inversa.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti con il sistema di diagnostica delle valvole FlowScanner™, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore e l'attuatore.

Documenti e schemi