Fisher-P-4196

Controllore con indicatore di temperatura 4196 Fisher™

Descrizione del prodotto

I controllori con indicatore di temperatura 4196 Fisher consentono di visualizzare temperatura e set point di processo su una scala di processo di facile lettura. I controllori vengono utilizzati nei settori che richiedono un controllo di temperatura ed il monitoraggio del processo preciso.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Pressione di uscita massima
40 psig
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
On/Off, controllo modulante
Controllo di processo
Temperatura
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Grazie alla semplicità del design, la manutenzione è facile e veloce ed è sufficiente una scorta minima di ricambi.
  • È possibile regolare rapidamente e senza strumenti particolari set point, zero e span dell'indicatore di processo, e commutare tra azione diretta ed inversa.
  • Grazie al design semplice ed al volume ridotto delle parti interne il controllore è in grado di resistere alle vibrazioni tipiche della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • Due indicatori rossi su una scala bianca su fondo nero di 114 mm (4 1/2 pollici) mostrano a colpo d'occhio la temperatura di processo e la deviazione dal set point.
  • Il design di relè e bocchello riduce il consumo di aria in condizioni di regime fino a 0,09 m3/hr normale (3.5 scfh).
  • La robusta custodia in plastica è resistente agli ambienti corrosivi. Le strutture interne sono progettate per resistere a fluidi di pressione di alimentazione corrosivi, quali i gas acidi.