Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ modelli 627 serie W e WH

Descrizione del prodotto

I regolatori di riduzione della pressione Fisher modelli 627W e 627WH sono ad azionamento diretto per l'applicazione su liquido. Sono disponibili con corpi di dimensioni NPS 3/4, 1 e 2 / DN 20, 25 e 50 e con materiali della struttura compatibili con le applicazioni su liquido.

ped

Funzionalità

  • Manutenzione in linea
  • Capacità di tenuta
  • Versatilità
  • Struttura robusta
  • Struttura in acciaio inossidabile
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione
NPT: RF flangiato CL150, CL300 o CL600 da 3/4, 1 o 2: NPS 1 o 2 / DN 25 o 50
PN 16, 25 o 40: NPS 1 o 2 / DN 25 o 50
Pressione di ingresso massima
Modello 627W: 550 psig / 37,9 bar con disco in nylon o 350 psig / 24,1 bar con disco in elastomero
Modello 627WH: 900 psig / 62,1 bar con disco in nylon o 700 psig / 48,3 bar con disco in elastomero
Pressione di uscita massima (custodia)
Modello 627W:
Ferro duttile: 465 psig / 32,0 bar
Acciaio o acciaio inossidabile: 1500 psig / 103 bar
Modello 627WH:
Acciaio o acciaio inossidabile: 1500 psig / 103 bar
Range di pressione di valle
Modello 627W: da 10 a 150 psig / da 0,69 a 10,3 bar in quattro range
Modello 627WH: da 140 a 500 psig / da 9,7 a 34,5 bar in due range
Presa d'impulso
Interna o esterna
Specifiche di temperatura
Da -40 a 204 °C / da -40 a 400 °F
Pesi approssimativi
Custodie in ferro duttile o acciaio: 5 kg / 10 libbre

Documenti e schemi