Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-64

Regolatori ad alta pressione Fisher™ Serie 64 - LP-Gas

Descrizione del prodotto

I regolatori regolabili della Serie 64 riducono di solito la pressione del serbatoio a una pressione intermedia per l'uso da parte di un altro regolatore. Possono essere utilizzati come regolatori ad alta pressione su sistemi di distribuzione se utilizzati in combinazione con regolatori a valle del primo stadio. Se dotato di una valvola di sfioro interna (serie 64SR), può essere utilizzato come regolatore della fase finale sui sistemi ad alta pressione. La serie 64KB è dotata di una speciale protezione a membrana in PTFE che la rende adatta per applicazioni su ammoniaca anidra NH3

Funzionalità

  • Versatilità
  • Connessione lato corpo
  • Semplicità di manutenzione
  • Certificazione UL
Dimensioni del corpo e raccordi
1/2 pollice NPT
Misuratore in uscita
1/4 di pollice FNPT
Massima pressione di monte
17,2 bar / 250 psig
Massima pressione di emergenza di valle
15,2 bar/220 psig
Gamma di pressione di valle
da 207 mbar a 6,9 bar/3 a 100 psig in quattro gamme
Temperature
Da -29 °C a 66 °C/da -20 °F a 150 °F
Peso approssimativo
1 kg/2,25 libbre

Documenti e schemi