Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-657 and 667

Attuatori a membrana 657 e 667 Fisher™

Descrizione del prodotto

Gli attuatori Fisher 657 e 667 sono progettati per offrire un sicuro funzionamento basato su strozzamento o accensione/spegnimento delle valvole di controllo. Questi attuatori a membrana con ritorno a molla posizionano la pastiglia nella valvola in risposta alla variazione dei segnali pneumatici di uscita relativi al regolatore o al posizionatore della valvola. L'attuatore 657 è ad azione diretta, mentre il modello 667 è reversibile.

ped
Attuazione
Ritorno a molla, lineare
Certificazioni
Predisposizione SIL, ATEX, CUTR, PED
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, strozzamento
Temperatura di esercizio
Criogenico, bassa temperatura, temperatura standard, temperatura elevata
Fonte di alimentazione
Pneumatico, manuale
Tipo di valvola
Valvola ad angolo, valvola a globo
Altre configurazioni
Contatta il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il supporto di montaggio integrale elimina la staffa di montaggio tradizionale e riduce il numero di parti necessarie per il montaggio.
  • Incorpora un passaggio dell'aria integrale che elimina la necessità di tubi e raccordi esterni se associato a uno strumento Fisher FIELDVUE™.
  • Gli attuatori 657 e 667 sono compatibili con strumenti che utilizzano kit di montaggio tradizionali basati su staffa. Qualora richiesto, il modello 667 può presentare tubi esterni per strumenti o accessori.
  • Velocità della molla, arresti della corsa e comandi manuali sono disponibili per pressoché qualsiasi applicazione con valvola di controllo.
  • Una membrana pressofusa si sposta in un coperchio profondo della membrana, riducendo al minimo le variazioni dell'area durante l'intera corsa.
  • Un coperchio superficiale sul lato della pressione comporta un volume ridotto su tale lato, con una conseguente riduzione al minimo dei tempi di risposta.
  • La membrana pressofusa consente la massima spinta per una membrana di dimensioni specifiche.
  • La struttura in acciaio e ghisa, solida e dalle pareti spesse, fornisce maggiore stabilità e protezione dalla corrosione.

Documenti e schemi