Fisher-P-66

Regolatori ad azionamento diretto Fisher™ Serie 66 e apparecchiatura per applicazione in vuoto

Descrizione del prodotto

I regolatori di riduzione della pressione ad azionamento diretto Serie 66 sono ampiamente utilizzati nel controllo dei bruciatori, nei sistemi di polmonazione dei serbatoi e in altre applicazioni in cui è necessario il controllo preciso dei gas industriali a bassa pressione, mentre l'apparecchiatura di applicazione in vuoto ad azionamento diretto Serie 66 viene fornita sia con il regolatore di vuoto che con l'interruttore di vuoto.

ped

Funzionalità

  • Risposta sensibile ai cambi di pressione
  • Protezione sede senza sacrificare la capacità di arresto
  • Capacità di polmonazione per serbatoio
  • Accuratezza
  • Flessibilità applicativa
Diametro e connessioni
NPS 2, 3 o 4 / DN 50, 80 o 100
Struttura in ghisa: NPT o CL125 FF
Struttura in acciaio: NPT, CL150 RF, CL150 FF, CL300 RF
Pressione d'emergenza di monte
Interruttori di vuoto Tipo 66, 66Z, 66ZZ o Serie 66: 25 psig / 1,7 bar pressione positiva
Regolatori di vuoto Serie 66: 8 psig o 16,3-pollici di mercurio / 0,55 bar vuoto differenziale
Massima pressione di monte per evitare danni ai componenti interni
Tipo 66: 10 psig / 0,69 bar
Tipo 66Z: 5 psig / 0,34 bar
Tipo 66ZZ: 2 psig / 0,14 bar
Pressione di monte consigliata
Interruttori di vuoto Tipo 66, 66Z o Serie 66: 5 psig / 0,34 bar pressione positiva
Tipo 66Z: 2 psig / 0,14 bar
Regolatore di vuoto Serie 66: 6-pollici w.c. o 0.4-pollici di mercurio / 15 mbar vuoto differenziale
Pressione di valle di emergenza (cappello dell'attuatore)
Tipo 66, 66Z o 66ZZ: 8 psig / 0,55 bar pressione positiva
Serie 66 VR: 14,7 psi o 29,9 pollici di mercurio / 1,01 bar vuoto differenziale
Serie 66 VB: 8 psi o 16,3 pollici di mercurio / 0,55 bar vuoto differenziale
Massima pressione di sicurezza per evitare danni ai componenti interni
Tipo 66, 66Z o 66ZZ: 1 psig / 0,07 bar differenziale al di sopra dell'impostazione di pressione di uscita
Regolatore di vuoto Serie 66: non più di 1 psig / 0,07 bar di cambio differenziale dall'impostazione della molla
Registrazione della pressione

Tipo 66, 66Z o 66ZZ
  Struttura in ghisa: Interna (standard) o Esterna
  Struttura in acciaio: Esterna (standard) o Interna
Regolatori o interruttori di vuoto Serie 66: Esterna
Temperature
NBR: da -40° a 180°F / da -40° a 82°C
FKM: da 0° a 350°F / da -18° a 177°C
EPDM: da -40° a 275°F / da -40° a 135°C
Pesi approssimativi
NPS 2 (DN 50) NPT: 50 lb / 23 kg
NPS 3 (DN 80) Struttura: 100 lb / 45 kg
NPS 4 (DN 100) Struttura: 155 lb / 70 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi