Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-66R

Valvole per il recupero vapori Fisher™ Serie 66R

Descrizione del prodotto

I regolatori di recupero vapori Serie 66R rispondono alle modifiche della pressione del gas di polmonazione e dell'apertura o chiusura dello strozzamento per controllare il flusso del gas di polmonazione al di fuori del serbatoio.

Funzionalità

  • Set point bassi
  • Elevata precisione
  • Design semplice
  • Portate elevate
Dimensioni e materiale corpo
Ghisa, acciaio o acciaio inossidabile
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100
Connessioni
NPT, CL125 FF, CL150 RF
Pressione di ingresso massima
Tipo 66R: 8 psig / 550 mbar
Tipo 66RR: 10 psig / 690 mbar
Campi di taratura
Tipo 66R: da 2 pollici w.c. a 3 psig / da 5 a 207 mbar in sei campi di lavoro
Tipo 66RR: da 3 pollici w.c. a 3.25 psig / da 7 a 224 mbar in sette campi di lavoro
Registrazione della pressione
Tipo 66R: Interno (Standard) o esterno
Tipo 66RR: esterno
Temperature
Nitrile: da -20° a 180°F / da -29° a 82°C
Fluorocarbonio (FKM): da 40° a 300°F / da 4° a 149°C
Pesi approssimativi 66R
NPS 2 / DN 50 NPT: 50 lb / 23 kg
NPS 3 / DN 80 NPT: 100 lb / 45 kg
NPS 4 / DN 100 NPT: 155 lb / 70 kg
Pesi approssimativi 66RR
NPS 2 / DN 50 NPT: 65 ll / 29 kg
NPS 3 / DN 80 NPT: 115 lb / 52 kg
NPS 4 / DN 100 NPT: 170 lb / 77 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi