Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-912

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ Serie 912 - LP-Gas

Descrizione del prodotto

I regolatori ad azionamento diretto e carica a molla Serie 912 sono certificati da Underwriters Laboratory (UL) e utilizzati per diversi servizi e applicazioni industriali. Questi regolatori sono dotati di uno sfiato interno a portata limitata sulla membrana, per contribuire a ridurre al minimo la sovrapressione.

Funzionalità

  • Controllo sensibile e accurato
  • Protezione da agenti atmosferici e insetti
  • Semplicità di manutenzione
  • Certificazione UL
Versioni disponibili
Tipo 912: ad azionamento diretto per servizio a bassa pressione
Tipo 912H: ad azionamento diretto per servizio ad alta pressione
Tipo 912N: regolatore ad azionamento diretto con taratura della pressione di uscita fissa
Dimensioni del corpo e raccordi
Ingresso: 1/4 pollice NPT
Uscita: 1/4 o 3/8 pollice NPT
Pressione di monte massima (nominale corpo)
17,2 bar/250 psig
Massima pressione di emergenza di valle
1,4 bar/20 psig
Gamma di pressione di valle
Da 3 pollici w.c. a 5 psi/da 7 a 345 mbar
Registrazione della pressione
Interno
Temperature
Da -29 °C a 71 °C/da -20 °F a 160 °F
Peso approssimativo
1 kg/1,30 libbre

Documenti e schemi