Fisher-P-99

Regolatore di riduzione della pressione Fisher™ tipo 99

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione per gas Fisher tipo 99 garantisce campi di pressione controllati e funzionalità per applicazioni di distribuzione, industriali e commerciali. Nel regolatore tipo 99 è integrato il pilota tipo 61 montato sulla custodia dell'attuatore. Il regolatore tipo 99 è in grado di gestire fino a 69,0/1000 psig di pressione di monte. Il regolatore viene fornito come standard con guarnizioni O-ring su boccola guida e portante della valvola per evitare che la pressione di valle del corpo della valvola interferisca con la pressione di valle nel gruppo inferiore dell'alloggiamento.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Alta precisione
  • Senza perdite all'atmosfera
  • In grado di gestire alte pressioni di monte
  • Adattabilità a condizioni di servizio particolari
  • Tenuta
  • Controllo di pressione ad alta capacità
  • Eccellente controllo a basse portate
  • Tre piloti tra cui scegliere
Diametro e connessioni
Corpo NPS 2 / DN 50 con connessioni NPT, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF
Massima pressione di monte
11,0 bar/160 psig: pilota Tipo 61LD
27,6 bar/400 psig: piloti Tipo 61L, 61LE e 61H
69,0 bar/1000 psig: pilota Tipo 61HP con Tipo 1301F e Tipo H110 (solo orifizio da 13 mm/1/2")
Massima pressione di valle
6,9 bar / 100 psig
Range di pressione di valle
Da 5 mbar a 6,9 bar / da 2 pollici w.c. a 100 psig in nove campi
Presa d'impulso
Interna
Temperature
Con nitrile (NBR) / Neoprene (CR) / Nylon (PA): da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Con fluorocarbonio (FKM): da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Peso approssimativo
52 kg

Documenti e schemi