Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-A31D

Valvola a farfalla a doppia flangia A31D Fisher™

Descrizione del prodotto

Fisher A31D è una valvola a farfalla a doppia flangia ad alte prestazioni con un albero di trasmissione scanalato o inchiavettato. L'A31D è utilizzato nel servizio di strozzamento o on/off ed è disponibile nelle versioni da NPS 3 a 12, CL150 e CL300.

ped
Certificazioni
PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR, Antincendio
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
A flangia doppia
Classe di tenuta
Classe VI (FCI 70-2), MSS SP-61
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il modello di tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica e consente l'utilizzo di attuatori più piccoli in applicazioni che richiedono capacità di chiusura ASME B16.34.
  • Il modello della valvola A31D contribuisce a garantire che la coppia necessaria per aprire e chiudere la valvola sia la stessa, indipendentemente dalla direzione in cui viene applicata la pressione differenziale.
  • Nella valvola A31D è prevista la protezione contro l’esplosione dell’albero.
  • Il sistema di premistoppa opzionale ENVIRO-SEAL™ è progettato con una migliore tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
  • Questa valvola soddisfa le esigenze dell'attuatore con una scelta di attacchi per alberi scanalati o a chiavetta.
  • Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi.
  • Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta delle guarnizioni della flangia a lamiera piana o a spirale avvolta.
  • Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.