Fisher-P-C471 C477

Valvole interne Jet Bleed Fisher™ tipo C471 e C477

Descrizione del prodotto

Queste valvole vengono generalmente utilizzate agli ingressi e alle uscite di bobtail e autocisterne e in serbatoi di stoccaggio fissi di grandi dimensioni. Possono anche essere installate in linea. Progettate per servizi con propano, butano o NH3 a temperatura ambiente, queste valvole possono essere utilizzate anche con altri gas compressi, ma si consiglia di verificare con il produttore che siano idonee per il servizio particolare previsto.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Diametro e connessioni
Ingresso: 2" o 3" MNPT / DN 50 o 80
Uscita: 2" o 3" FNPT / DN 50 o 80
Pressione di ingresso massima consentita
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
Diametro 2" / DN 50:
Tipo C471: 5 kg / 11 lb
Tipo C477: 4 kg / 9 lb
Diametro 3" / DN 80:
Tipo C471: 10 kg / 21 lb
Tipo C477: 7 kg / 16 lb

Documenti e schemi