Fisher-P-C891

Valvole interne Fisher™ serie C891

Descrizione del prodotto

Le valvole interne Fisher serie C891 vengono generalmente utilizzate agli ingressi e alle uscite delle autocisterne e in serbatoi di stoccaggio fissi di grandi dimensioni. Queste valvole vengono realizzate in serie per il tipo di servizio specificato nell'ordine. Le valvole possono essere utilizzate anche con altri gas compressi, ma si consiglia di verificare con il produttore che i materiali costruttivi siano idonei per il servizio previsto.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ul-listed

Funzionalità

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
Ingresso: Flangia RF 2" o 3" CL300
Uscita: Flangia RF 2" o 3" CL300
Pressione di ingresso massima consentita
34,5 bar / 500 psig WOG
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Pesi approssimativi
2 pollici / DN 50: 9 kg / 20 lb
3 pollici / DN 80: 15 kg / 32 lb

Documenti e schemi