Fisher-P-CAV III Micro-Flat

Fisher™ CAV III trim Micro-Flat

Descrizione del prodotto

Il modello Fisher™ CAV III trim Micro-Flat è progettato per servizi puliti e di cavitazione con cadute di pressione fino a 241 bar (3500 psi) e portate molto basse. Si tratta di una combinazione di due prodotti distinti, che unisce il controllo della cavitazione del trim Cavitrol III con la capacità di portata ridotta del trim Micro-Flat.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizio critico
Cavitazione, bassa portata
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Si può utilizzare in applicazioni con portate molto ridotte.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 241 bar (3.500 psi).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • Il trim tipo gabbia consente la rimozione e l'ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla conduttura.
  • I materiali temprati del trim offrono un'eccellente resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.