L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Il trim Fisher Cavitrol Hex offre prestazioni migliori per applicazioni di servizio severe e mantiene l'efficienza di una valvola rotativa. Cavitrol Hex riduce gli effetti della cavitazione e del rumore che causano vibrazioni delle tubazioni
I tubi di forma esagonale separano il fluido, condizionano il modello di flusso e riducono, quando non eliminano, il rumore e le vibrazioni causati dalla cavitazione
È possibile convertire le valvole Fisher Serie Vee-Ball e CV500 installate in precedenza con il trim anticavitazione Cavitrol Hex con modifiche minime alla flangia di uscita del corpo valvola.
Il trim Cavitrol Hex standard è in acciaio inossidabile S31603. È disponibile anche in lega di cobalto R31233, quando è necessaria un'opzione di trim più dura e resistente all'erosione