Fisher-P-CP200

Regolatori di riduzione della pressione ad azionamento pneumatico Fisher™ serie CP200

Descrizione del prodotto

I regolatori ad azionamento pneumatico Fisher serie CP200 sono stati progettati per una ampia serie di applicazioni di riduzione della pressione sia ad uso civile che industriale. Questa flessibilità è resa possibile sia dai diversi diametri delle connessioni che dai diversi valori di taratura e dimensioni dell'orifizio disponibili. I regolatori serie CP200 garantiscono la necessaria precisione di regolazione nelle applicazioni di misura (fatturazione fixed-factor).

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Ampia gamma di dimetri e misure NPT
  • Facilità di installazione e manutenzione
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
Configurazioni disponibili
Regolatore indipendente, non di sfioro, valvola di sfioro token, registrazione pressione interna, sede secondaria
Diametro e connessioni
3/4 NPT, 3/4 x 1 NPT, 3/4 x 1-1/4 NPT, 1 NPT, 1 x 1-1/4 NPT, 1-1/4 NPT
Massima pressione di monte
12,1 bar / 175 psi
Massima pressione di valle
Alloggiamento di emergenza: 1,7 bar / 25 psig
Consentita senza danneggiamento dei componenti: 1,7 bar / 25 psig
Operativa: 1,4 bar / 20 psig
Campo di taratura
Da 0,07 a 1,4 bar / da 1 a 20 psig
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Peso approssimativo
5 kg

Documenti e schemi