Regolatori Fisher™ serie CS800

Descrizione del prodotto

I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CS800 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e industriali leggere. Questa flessibilità è resa possibile sia dai diversi diametri e materiali del corpo del regolatore, sia dai differenti tipi di connessioni, sia dai diversi valori di taratura e dimensioni di orifizio disponibili. Oltre alla flessibilità di applicazione, la serie CS800 offre svariate opzioni di protezione da sovrapressione per rispondere ai requisiti delle diverse applicazioni.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • i dischi a ottimizzazione della portata garantiscono la portata massima per l'applicazione
  • La massima quantità di offerte di protezione dalle sovrapressioni del settore
  • Vasta gamma di diametri e connessioni
  • Materiali del corpo disponibili: ghisa grigia, ferro duttile e acciaio
  • Precisione di regolazione per applicazioni fixed-factor/fattore di pressione
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Manutenzione semplificata
  • Predisposizione per miscela di idrogeno fino al 25% (in volume)
  • 100% idrogeno disponibile - (rivolgersi al produttore)
Dimensioni del corpo e raccordi
1-1/4, 1-1/2 e 2 NPT
Rp 2
NPS 2/DN 50/CL125FF/CL150 FF/CL150 RF
NPS 2/DN 50/PN 10/16/PN16
Pressione di ingresso massima consentita
Emergenza: 12,1 bar / 175 psig
Pressione di controllo di uscita massima
Emergenza (alloggiamento): 1,0 bar/15 psig
Per evitare il danneggiamento dei componenti interni: 0,21 bar/3 psig differenziale oltre l'impostazione della pressione di uscita
Dimensioni dell’orifizio
6,4 mm/1/4"
9,5 mm/3/8"
13 mm/1/2"
16 mm/5/8"
19 mm/3/4"
22 mm/7/8"
25 mm/1"
35 mm/1-3/8"
Idrogeno (H2)
La serie CS800 è stata convalidata per il servizio di idrogeno mediante approfonditi test sull'idrogeno ad alta pressione per analizzare le prestazioni di tenuta e della compatibilità dei materiali. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.
Campo di pressione di uscita
Da 9 mbar a 0,69 bar / 3,5 pollici w.c. a 10 psig
Registrazione della pressione
Interna o esterna
Presa d'impulso esterna
3/4 NPT
Temperature
Da -30 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Capacità
Fino a 36 270 SCFH / 974 Nm3/h
Pesi approssimativi
Filettato:
CS800/820:25#/11 kg
CS803/823:34#/16 kg
CS805/825:26#/12 kg
CS806/826:26#/12kg
HP:
CS85x, aggiungere 2#/0,91 kg ai tipi sopra indicati
Flangiato:
aggiungere 11#/5 kg ai pesi sopra indicati

Documenti e schemi