Fisher-P-CSB700

Regolatori di riduzione della pressione CSB700 Fisher™

Descrizione del prodotto

I regolatori caricati a molla ad azionamento diretto serie CSB700 sono progettati per una ampia serie di applicazioni di riduzione della pressione. La flessibilità è resa possibile grazie alla disponibilità di numerosi diametri e connessioni, di diverse pressioni di uscita ed alla scelta tra presa d'impulso interna od esterna. La serie CSB600 offre svariate opzioni di protezione per sovrapressione per soddisfare i requisiti di ogni applicazione.

Vedi animazione funzionamento normale: Fai clic qui
Vedi animazione slam-shut: Fai clic qui

Funzionalità

  • Disponibili corpi in ghisa duttile ed acciaio WCC
  • Vasta gamma di diametri e connessioni
  • Con opzione slam-shut tipo VSX8
  • Non sono necessari strumenti speciali per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
Diametro e connessioni
Ghisa duttile: 1-1/2 o 2 NPT, 1-1/2 o 2 Rp, 2 NPS / DN 50 CL125 FF, 2 NPS / DN 50 CL150 FF, 2 NPS / DN 50 PN 10/16, 1-1/2 NPS / DN 40 PN 16 Slip-On
Acciaio WCC: 1-1/2 o 2 NPT, 1-1/2 o 2 Rp, 2 NPS / DN 50 CL150 RF, 2 NPS / DN 50 PN 10/16
Pressione operativa di ingresso massima
Forza integrale (FI): 5 bar / 73 psig
Forza differenziale (FD): 16 bar / 232 psig
Pressione di ingresso di emergenza massima
Forza integrale (FI): 5 bar / 73 psig
Forza differenziale (FD): 20 bar / 290 psig
Campo di pressione di uscita
Da 9 mbar a 4,0 bar / da 0.13 a 58 psig
Pressione di uscita di emergenza massima (custodia)
5,0 bar / 73 psig
Pressione di uscita massima per evitare danni ai componenti interni
1,5 bar / 21.8 psig - non deve superare l'uscita di emergenza massima
Temperature
Come da standard PED: da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F
Non PED: da -30 a 66 °C / da -22 a 151 °F
Pesi approssimativi
Con corpo filettato:
Tipo CSB700: 13 kg / 29 lb
Tipo CSB704: 14 kg / 31 lb
Con corpo flangiato: aggiungere 5,2 kg / 11 lb ai pesi indicati

Documenti e schemi