Fisher-P-CV500

Valvola a tappo eccentrica CV500 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola Fisher CV500 combina la portata della sfera V-notch segmentata e a camme con la robustezza intrinseca dei cuscinetti, delle guarnizioni e del corpo robusti. Questa combinazione fornisce un equilibrio tra resistenza all'erosione e controllo della pressione per gas e liquidi.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Cavitazione, servizio sporco, erosivo, a bassa portata, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • L'anello della sede è autocentrante, autobloccante e si allinea dinamicamente con la sfera V-notch, dando un ciclo di vita superiore.
  • Durante il serraggio dell’elemento di ritegno non è necessario alcun orientamento speciale, serraggio di precisione o centraggio ripetitivo della sfera V-notch e dell'anello di sede per facilitare l'allineamento e il montaggio.
  • La sagomatura precisa della sfera V-notch fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
  • Il design del flusso senza restrizioni e lineare offre una capacità maggiore rispetto a molte valvole convenzionali a globo e a sfera rotative eccentriche.
  • Le flange integrate delle valvole si accoppiano con diverse classi di flange per tubazioni, soddisfacendo una varietà di requisiti delle tubazioni.
  • La sfera V-notch entra ed esce dalla sede riducendo al minimo il contatto con l'anello della sede per ridurre l’usura e l’attrito.

Documenti e schemi