Fisher-P-D Series

Valvole di riempimento Fisher™ serie D

Descrizione del prodotto

Le valvole di riempimento serie D sono realizzate per impieghi gravosi e sono indicate per il riempimento rapido di serbatoi o autocisterne ASME. I corpi a elevato spessore, i fermi sagomati delle sedi e l'ampiezza degli agganci per le chiavi riducono al minimo il danneggiamento delle parti interne. I tipi D138 e D139 sono valvole di non ritorno singole utilizzabili con una valvola di non ritorno supplementare serie G o con una valvola di arresto manuale. I tipi D140 e D141 presentano una struttura in due pezzi con funzione di non ritorno superiore e inferiore.

ul-listed

Funzionalità

  • Corpo ad alto spessore
  • Bassa resistenza al flusso per servizi più efficienti su pompe e tubi flessibili
Configurazioni disponibili
D138: valvola di non ritorno singola con 2 connessioni 2-1/4 (MNPT x ACME)
D139: valvola di non ritorno singola con 3 connessioni 3-1/4 (MNPT x ACME)
D140: valvola di non ritorno doppia con 2 connessioni 2-1/4 (MNPT x ACME)
D141: valvola di non ritorno doppia con 3 connessioni 3-1/4 (MNPT x ACME)
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F

Documenti e schemi