Fisher-P-D2T

Valvola di controllo Fisher™ D2T FloPro

Descrizione del prodotto

La valvola D2T Fisher è ideale per l'impiego come valvola a scarico rapido su separatori di gas e scrubber. È adatta anche per altre applicazioni ad alta pressione nella produzione, compressione e lavorazione del gas naturale.

ped
Certificazioni
PED, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Caratterizzazione
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME CL900
Tipo di connessione di processo
Filettata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Include un tappo per tubo che consente di configurare il corpo D2T come valvola a globo o valvola angolare.
  • Sono disponibili connessioni da 1 NPT.
  • Caratterizzato da una classe di pressione CL900 (2250 psig).
  • Portata selezionabile in campo FloPro per condotti da 1/4, 3/8 e 1/2 pollici.
  • Trim per servizi erosivi in resistente lega 6.
  • Capacità di caduta di pressione totale 2250 psig.
  • La valvola è pronta per l'uso NACE.
  • È disponibile il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL™ D2T.

Documenti e schemi