Fisher-P-DLC3020f

Controllore di livello digitale Fieldbus FIELDVUE™ DLC3020f Fisher™

Descrizione del prodotto

Il controllore di livello digitale FIELDVUE DLC3020f è uno strumento di comunicazione FOUNDATION™ fieldbus utilizzato per misurare il livello del liquido od il livello di interfaccia tra due liquidi mediante tecnologia con sensore a dislocatore. Oltre alla normale funzione informativa sulla PV del livello di processo, il DLC3020f, grazie al protocollo FOUNDATION fieldbus, consente un facile accesso ai dati critici delle operazioni di processo, integrandoli tempestivamente in un sistema di controllo nuovo od esistente.

iec-ex
Certificazione per aree
A sicurezza intrinseca, a prova di esplosione, a prova di accensione per polveri, a prova di fiamma, non a prova di accensione, Tipo N
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO, CUTR, NEPSI, PED
Protocollo di comunicazione
FOUNDATION fieldbus
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
Tipo di montaggio
Serie 249, montaggio sul braccio del tubo di torsione
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Monitorante
Fonte di alimentazione
Alimentato da circuito (a 2 fili)
Controllo di processo
Livello
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Dotato della tecnologia di interfaccia utente più avanzata. Oltre ad indicare la PV, il DLC3020f può fungere da controllore PID od interruttore di livello.
  • Le procedure guidate di impostazione e calibrazione guidano l'utente nell'impostazione dello strumento, nella selezione del fluido di processo e nella calibrazione grazie ad un formato di semplice utilizzo.
  • L'integrazione della compensazione dinamica della temperatura del fluido di processo, se necessario, permette di compensare la densità per mantenere l'accuratezza dei dati relativi alla PV.
  • Facile selezione/definizione dei fluidi di processo per consentire rapidi cambi di fluido senza ri-calibrazione.
  • I registri, inclusi dati su calibrazione, impostazione dello strumento e fluido di processo, possono essere salvati per riferimento futuro o per essere riutilizzati in applicazioni batch o continue.
  • L'elettronica all'avanguardia di Emerson garantisce prestazioni ed affidabilità migliorate.