Fisher-P-DMA

Desurriscaldatore atomizzato meccanicamente Fisher™ DMA

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore Fisher DMA è un desurriscaldatore semplice, atomizzato meccanicamente con uno o più ugelli atomizzatori a geometria fissa adatto ad applicazioni con carichi costanti. Il DMA viene installato tramite una connessione a flange sul lato di una tubazione DN 150 (NPS 6) o maggiore.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, saldatura a innesto
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o ufficio vendite Emerson più vicino e per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Controllo della temperatura accurato vicino a saturazione. Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli permette una gamma di operatività molto vasta per ottenere la miscelatura e vaporizzazione ottimali in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • La configurazione delle tubazioni limita la disponibilità faccia a faccia.
  • I desurriscaldatori DMA e DMA/AF possono essere caricati ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Gli ugelli sono capaci di offrire quantità di acqua da basse a moderate per raffreddare il vapore fino alla temperatura richiesta.

Documenti e schemi