Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-DST

Trim Fisher™ Dirty Service

Descrizione del prodotto

Questo trim Fisher è progettato per applicazioni sporche con cavitazione. Il trim usa una serie di restrizioni ed espansioni per eliminare la cavitazione, permettendo ad un particolato con diametro fino a 19 mm (3/4 in) di passare senza ostruire. Ciascuna fase del trim ha una zona di flusso più larga della precedente. Il risultato è un funzionamento molto efficiente, perché normalmente l'80% del calo di pressione avviene nelle fasi iniziali, dove vi è poco rischio di formazione di cavità che potrebbero provocare cavitazione.

Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizio critico
Applicazioni con sporcizia, cavitazione
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x6, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 290 bar (4.200 psi).
  • Può passare un particolato con diametro fino a 19 mm (3/4 in).
  • Il design con sede protetta separa la funzione di arresto dalla funzione di strozzatura, per proteggere le superfici della sede dall'usura della strozzatura.
  • Il trim tipo gabbia consente la rimozione e l'ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla conduttura.
  • Si può montare in retrofit nelle valvole esistenti della serie Fisher Easy-e™, EH o HP.