Fisher-P-DVC6200

Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200

Descrizione del prodotto

Lo strumento Fisher FIELDVUE DVC6200 consente di eseguire operazioni più prossime al setpoint, migliorando la qualità del prodotto con un controllo più accurato. Con FIELDVUE Performance Diagnostics è possibile monitorare online il funzionamento delle valvole per valutarne prestazioni e affidabilità.

iec-ex
Bureau Veritas
Lloyd's Register
abs
DNV GL
Certificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, FISCO, tipo N, a prova di fiamma, a prova di accensione per FM
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, certificato per gas naturale, dispositivo a tenuta singola
Approvazioni per applicazioni marine: Registro dei Lloyd's, Bureau Veritas, DNV, ABS
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA
Interfaccia dati
Cablato
Diagnostica
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
145 psig
Tipo di montaggio
Montaggio integrale
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Controllo dello strozzamento, accensione/spegnimento
Fonte di alimentazione
Punto di test magnetico
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale, azoto
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni non richiede contatto fisico, evitando pertanto l'usura dei componenti.
  • L'elettronica completamente incapsulata resiste agli effetti delle vibrazioni, della temperatura e delle atmosfere corrosive.
  • Offre una rapida reattività alle variazioni di passo elevate e un controllo preciso con piccole modifiche del punto di regolazione.
  • Il DVC6200 è un dispositivo di comunicazione HART, quindi è possibile accedere alle informazioni in qualsiasi punto del circuito. Grazie a questa flessibilità, il dispositivo riduce l'esposizione ad ambienti pericolosi e semplifica il monitoraggio delle valvole in aree difficili da raggiungere.
  • La struttura modulare consente di sostituire componenti critici in funzione senza rimuovere il cablaggio in campo o la tubazione pneumatica.
  • L'installazione in un sistema di controllo integrato garantisce un notevole risparmio sui costi di hardware e installazione.
  • La funzionalità di autodiagnostica consente di valutare prestazioni e stato delle valvole.
  • La comunicazione digitale permette di visualizzare facilmente la condizione della valvola.

Documenti e schemi