Fisher-P-DVC6200F

Controller per valvole digitali Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f

Descrizione del prodotto

Le prestazioni dello strumento Fisher FIELDVUE DVC6200f consentono un funzionamento più prossimo al set point e migliorano la qualità del prodotto grazie a un controllo più accurato. Con FIELDVUE Performance Diagnostics è possibile monitorare 24/7 il funzionamento delle valvole per valutarne prestazioni e affidabilità.

iec-ex
Classificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, FISCO, tipo N, a prova di fiamma, a prova di accensione per FM
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Registro dei Lloyd's, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, certificato per gas naturale, dispositivo a tenuta singola
Protocollo di comunicazione
FOUNDATION Fieldbus
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
145 psig
Tipo di montaggio
Montaggio integrale
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Controllo dello strozzamento, accensione/spegnimento
Fonte di alimentazione
Locale
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale, azoto
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni non richiede contatto fisico, evitando pertanto l'usura dei componenti.
  • L'elettronica totalmente incapsulata è resistente agli effetti di vibrazioni, temperatura e atmosfere corrosive.
  • Offre reattività rapida a variazioni di grande entità e controllo preciso in caso di piccole variazioni del set point.
  • DVC6200f è un dispositivo di comunicazione FOUNDATION™ Fieldbus, pertanto consente di accedere alle informazioni da qualsiasi punto del segmento. Grazie a questa flessibilità, riduce l'esposizione ad ambienti pericolosi e semplifica il monitoraggio delle valvole in aree difficili da raggiungere.
  • La struttura modulare consente di sostituire componenti critici in funzione senza rimuovere il cablaggio in campo o la tubazione pneumatica.
  • L'installazione in un sistema di controllo integrato permette un notevole risparmio sui costi dell'hardware e di installazione.
  • La funzionalità di autodiagnostica consente di valutare prestazioni e stato delle valvole.
  • La comunicazione digitale permette di visualizzare facilmente la condizione della valvola.
  • Perform a Partial Stroke Test to detect valve failures without disrupting the process.

Documenti e schemi