Fisher-P-DVC7K

Posizionatore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K

Descrizione del prodotto

Lo strumento Fisher FIELDVUE DVC7K fornisce informazioni e suggerimenti sul dispositivo tramite una connettività flessibile e un'interfaccia di facile utilizzo e consente di analizzare i dati in tempo reale per valutare prestazioni e affidabilità, per avvicinare le operazioni al set point e migliorare la qualità del prodotto con un controllo più accurato.

Funzionalità

  • Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni non richiede contatto fisico, evitando pertanto l'usura dei componenti e prolungando il ciclo di vita.
  • L'elettronica con stratificazione isogonica comprovata sul campo resiste agli effetti delle vibrazioni, della temperatura e delle atmosfere corrosive.
  • Controlla lo stato del gruppo valvola a distanza con l'indicatore LED NE 107.
  • L'interfaccia di facile utilizzo consente un controllo visivo di condizioni dello strumento, configurazione e risoluzione dei problemi a livello locale mediante l'interfaccia utente locale (LUI).
  • Offre una rapida reattività alle variazioni di passo elevate e un controllo preciso con piccole modifiche del punto di regolazione.
  • Le capacità di diagnostica automatica del modello DVC7K offrono prestazioni delle valvole e valutazione dello stato senza arrestare il processo od estrarre il gruppo valvola dalla linea.
  • La struttura modulare consente di sostituire componenti critici in funzione senza rimuovere il cablaggio in campo o la tubazione pneumatica.
  • L'installazione in un sistema di controllo integrato garantisce un notevole risparmio sui costi di hardware e installazione.
  • Il DVC7K è un dispositivo di comunicazione HART 7, quindi è possibile accedere alle informazioni in qualsiasi punto del circuito. Grazie a questa flessibilità, il dispositivo riduce l'esposizione ad ambienti pericolosi e semplifica il monitoraggio delle valvole in aree difficili da raggiungere.
Certificazione per aree
A sicurezza intrinseca, a prova di esplosione, a prova di ignizione da polveri, a sicurezza aumentata, Classe/Divisione/Zona
Certificazioni
cCSAus (in attesa di certificazione), IECEx/ATEX/NEPSI (prossimamente)
Protocollo di comunicazione
HART7
Interfaccia dati
Cablato
Diagnostica
Segnale di ingresso
4–20 mA, 24 V c.c.
Pressione di uscita massima
145 psig
Tipo di montaggio
Montaggio integrale
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura estrema
Controllo della posizione
Controllo dello strozzamento, on/off
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Mezzo di alimentazione
Aria o gas naturale
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi