Fisher-P-ES

Valvole di controllo easy-e™ ES Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola Fisher easy-e ES è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui ambienti con stress da solfuro e cloruro comuni nei settori della produzione di petrolio e gas. Disponibili con corpo a globo o a sede inclinata, queste valvole possono fornire una tenuta fino alla Classe V o VI.

Certificazioni
SIL, Emissioni fuggitive, NACE
Servizio critico
Abbattimento del rumore, condizionamento del vapore, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale, degassificazione, lampeggio
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale, Apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Sono disponibili i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ che offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.
  • I passaggi del flusso razionalizzati garantiscono capacità e portata eccellenti.
  • Le robuste guide della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile temprato si traduce in una maggiore durata.
  • Le valvole sono disponibili con le dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
  • Salvo diversa indicazione, i riferimenti sono a NACE MR0175-2002. Sono disponibili materiali opzionali la conformità con NACE MR0103 e NACE MR0175/ISO 15156.
  • La compressione controllata della struttura della sede opzionale protegge il disco in PTFE posto tra la sede del disco in metallo e il fermo del disco.

Documenti e schemi