Fisher-P-ET

Valvole di controllo easy-e™ ET Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola Fisher easy-e ET è la soluzione ideale per tutte le applicazioni generiche con temperature di processo elevate, caratterizzata da un design dell'otturatore bilanciato e da un trim guidato con gabbia. Disponibili con corpo a globo o a sede inclinata, queste valvole possono fornire una tenuta fino alla Classe V o VI.

Certificazioni
SIL, Emissioni fuggitive, NACE
Servizio critico
Abbattimento del rumore, cavitazione, condizionamento del vapore, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale, degassificazione, lampeggio
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale, Apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
Da NPS 1 a NPS 30
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Sono disponibili i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ che offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.
  • La compressione controllata della struttura della sede standard protegge il disco in PTFE posto tra la sede del disco in metallo e il fermo del disco. Il livello di arresto eccellente è mantenuto da una fascia di backup o da un carico a molla che forza la fascia di tenuta dell'otturatore della valvola contro la gabbia.
  • Le robuste guide della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile temprato si traduce in una maggiore durata.
  • Le valvole sono disponibili con le dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
  • Salvo diversa indicazione, i riferimenti sono a NACE MR0175-2002. Sono disponibili materiali opzionali la conformità con NACE MR0103 e NACE MR0175/ISO 15156.

Documenti e schemi